Attuatore riscaldamento per commutare attuatori termici per riscaldamenti o soffitti radianti freddo.
Comando mediante telegrammi della grandezza regolante da 1 bit o 1 byte.
Con grandezze di regolazione da 1 byte le uscite vengono comandate attraverso la modulazione di ampiezza di impulso (PWM).
Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo".
Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V.
Protezione dal sovraccarico, a prova di cortocircuito.
Protezione standard.
Feedback tramite bus, ad es. in caso di sovraccarico o di cortocircuito.
Commutazione della pompa del circuito di riscaldamento (funzioni standard).
Segnale di risposta cumulativa passivo degli attuatori collegati.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Uscite:
6
Tipo di contatto:
Triac
Potenza dissipata:
Max. 1 W
Tensione di commutazione:
24/230 V AC, 50/60 Hz
Corrente di commutazione:
da 5 a 160 mA
Corrente di accensione:
max 1,5 A (2 s)
Numero di azionamenti per uscita
Azionamenti 230 V AC:
4
Azionamenti 24 V AC:
2
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Avvisi
A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio.
Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Montaggio su guida a T DIN.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
4
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.