Nuovo

Modulo alimentazione di tensione USB PD 1 modulo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 2362 00
2362 00
85,00 EUR
EAN 4010337125259
UI 1
SP 02
nero
Cod. art. 2363 00
2363 00
85,00 EUR
EAN 4010337125242
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Le modulo alimentazione di tensione USB tipo C con Power Delivery consente una ricarica più rapida, a condizione che anche l’apparecchio da collegare disponga della tecnologia Power Delivery.
  • L’apparecchio collegato determina la tensione di carica appropriata dall’alimentazione di tensione offerta. Sono possibili 5, 9, 15 o 20 Volt con max 3,25 ampere. Questo garantisce una potenza di carica fino a 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Grazie alla tecnologia Power Delivery è possibile una ricarica personalizzabile.
  • Stazione di ricarica per batterie ricaricabili di apparecchi mobili con collegamento USB C.
  • 1 presa USB di tipo C.
  • A prova di cortocircuito e sovraccarico.
  • Collegamento secondo USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dati tecnici

Tensione nominale:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita:
5 - 20 V DC

Corrente di uscita:
max 3,25 A

Potenza di carica:
15 - 65 W

Stand-by:
< 0,09 W

Classe di protezione:
II

Sezione dei conduttori:
max 2,5 mm2

Profondità di montaggio:
32 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +35 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download