Colonna energetica Gira con 6 unità vuote, altezza 769 mm
senza moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 1351 28
1351 28
EUR
EAN 4010337351283
UI 1
SP 17
color alluminio
Cod. art. 1351 26
1351 26
EUR
EAN 4010337351269
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 6 unità vuote.
  • Le sei unità vuote possono essere equipaggiate singolarmente in sede di montaggio con moduli della gamma di interruttori Gira TX_44 o System 55.

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44

Dimensioni
Base:
L 229 x H 10 x P 155 mm
Colonna:
L 142 x H 769 x P 75 mm

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.

Contenuto della fornitura

  • Due mascherine di copertura Gira TX_44 3 moduli sono in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Colonna energetica con unità vuote
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso, colonna energetica con tre unità vuote, altezza 491 mm (1345 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 769 mm (1349 ..), colonna energetica con sei unità vuote, altezza 769 mm (1351 ..).

Cod. art. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 165 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download