Bilanciere 2 moduli con simboli freccia

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3297 01
3297 01
10,84 EUR
EAN 4010337065821
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3297 03
3297 03
10,84 EUR
EAN 4010337065838
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3297 27
3297 27
10,84 EUR
EAN 4010337065869
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 3297 28
3297 28
11,41 EUR
EAN 4010337065890
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3297 26
3297 26
14,70 EUR
EAN 4010337065852
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3297 005
3297 005
14,70 EUR
EAN 4010337065814
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3297 015
3297 015
14,70 EUR
EAN 4010337110538
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download