Sensotec LED con telecomando

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2368 01
2368 01
258,67 EUR
EAN 4010337014423
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2368 03
2368 03
258,67 EUR
EAN 4010337014430
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2368 27
2368 27
258,67 EUR
EAN 4010337014454
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2368 28
2368 28
263,03 EUR
EAN 4010337014461
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2368 26
2368 26
265,94 EUR
EAN 4010337014447
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2368 005
2368 005
265,94 EUR
EAN 4010337037712
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
  • Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
  • Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
  • Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
  • Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
  • Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
  • Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
  • La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
  • Montaggio in scatola di installazione profonda.
  • Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
  • Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la lampada di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
  • Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente.
  • Luminosità di accensione della lampada di orientamento a LED regolabile.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
230/240 V AC

Frequenza di rete:
50/60 Hz

Temperatura ambiente:
da 0 °C a 50 °C

Altezza di montaggio:
1,10 m

Campo di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicino:
circa 5 cm
Campo remoto:
circa 6 m

Portata da ogni lato
Campo remoto:
circa 2 m

Luminosità:
da 10 a 1000 lx

Tempo di disinserimento ritardato:
da 1 s a 60 min

Collegamento morsetti a vite
Conduttore rigido:
da 1,5 a 2,5 mm²
conduttore flessibile con capocorda:
da 1,5 a 2,5 mm²

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
400 W
Lampade alogene AT:
400 W
Trasformatore Tronic:
400 W
Lampade a LED:
100 W

Batteria
Tipo:
CR 2025, 3 V
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira Sensotec e Sensotec LED
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensotec LED
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.362 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download