Con la spia luminosa è possibile realizzare semplici segnalazioni, ad es. per ambulatori medici, sale conferenze o camere di albergo.
L’intera superficie di 55 x 55 mm viene illuminata in modo omogeneo con suddivisione nella metà superiore per il colore rosso e nella metà inferiore per il colore verde.
Le due metà possono essere accese e spente singolarmente, ad es. mediante un doppio interruttore.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:
1,0 W/5,6 VA
Intensità luminosa
rosso:
0,1 cd
verde:
0,3 cd
Profondità di montaggio:
30 mm
Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²
Temperatura ambiente:
da 0 °C a +40 °C
Dimensioni superficie di impiego:
L 55 x H 55 mm
Contenuto della fornitura
Due targhette delle diciture "Bitte warten" / "Bitte eintreten" e "Do not disturb" / "Make up room" in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.