Montaggio su accoppiatore bus 3 o accoppiatore bus 3 sensore esterno.
Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
Display grafico con retroilluminazione e molteplici possibilità di visualizzazione, ad esempio di temperatura, ora, data e testi di allarme e di avvertenza.
LED di funzionamento bianco.
LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) parametrizzabile mediante l’ETS.
Sensore di temperatura interno per la misurazione della temperatura ambiente locale.
Proprietà del sensore tattile:
Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e controllo manuale ventilatore.
Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene, comando a 2 canali, apparecchio derivato per regolatore, comando regolatore, comando temporizzatore riscaldamento e controllo manuale ventilatore.
Apparecchio derivato regolatore o comando regolatore: commutazione del modo operativo (scelta definita di un modo operativo o commutazione tra diversi modi operativi per apparecchio derivato regolatore), cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
LED di funzionamento ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.
Oggetto della comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato, dell'illuminazione del campo per targhetta e della retroilluminazione del display.
Proprietà del regolatore della temperatura ambiente:
Modi operativi: Comfort, stand-by, notturno, protezione antigelo o dal calore, ognuno con valori nominali della temperatura dedicati (per il riscaldamento e/o il raffreddamento).
Prolungamento comfort mediante tasto di presenza.
Commutazione protezione antigelo o dal calore tramite stato delle finestre o protezione antigelo automatica.
Visualizzazione delle informazioni del regolatore della temperatura ambiente mediante il display dell'apparecchio.
Uno o due anelli di controllo a scelta.
Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione PI (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti (discontinua).
Parametri di regolazione per regolatore PI e regolatore a 2 punti impostabili.
Sono possibili un sensore di temperatura interno e fino a due sensori di temperatura esterni (1 per l'immobile, 1 cablato) per la misurazione della temperatura ambiente.
Sensore remoto esterno cablato opzionale per, ad esempio, sensore massetto per riscaldamento a pavimento.
Temporizzatore riscaldamento con 28 tempi di intervento.
Proprietà del display LC:
Display grafico con retroilluminazione LED commutabile.
Visualizzazione ad 1 area o a 2 aree.
Testi visualizzati sul display nelle lingue: inglese, norvegese, olandese, polacco, russo e tedesco. Altre lingue disponibili in Internet.
Dati tecnici
Supporto KNX:
TP256
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Classe di protezione:
III
Avvisi
Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Targhette delle diciture in bianco in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.