Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.
Dati tecnici
Tensione di ingresso:
220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB:
1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB:
5 V DC
Corrente di carica
USB A:
max 2,4 A
USB C:
max. 3 A
Stand-by:
≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio:
31 mm
Temperatura ambiente:
+5° C - +35° C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
Contenuto della fornitura
Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Istruzioni per l'uso