Sostituisce in modo completamente compatibile 0453 ..
Caratteristiche
Caratteristiche
Anello portante con messa a terra.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a 45 °C
Avvisi
Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.