Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.
Caratteristiche
Caratteristiche
Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote.
Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di System 55.
Dati tecnici
Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44
Dimensioni
Base:
L 229 x H 10 x P 155 mm
Colonna:
L 142 x H 1400 x P 75 mm
Avvisi
Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti.
La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.
Contenuto della fornitura
Placca Gira TX_44 4 moduli in dotazione.
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Colonna energetica con unità vuote
Istruzioni per l'uso
Istruzioni d'uso, colonna energetica con quattro unità vuote, altezza 1400 mm (1354 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 1600 mm (1353 ..).