Citofono esterno Video sopra intonaco 3 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1270 66
1270 66
1.146,10 EUR
EAN 4010337270669
UI 1
SP 10
antracite
Cod. art. 1270 67
1270 67
1.157,99 EUR
EAN 4010337270676
UI 1
SP 10
color alluminio
Cod. art. 1270 65
1270 65
1.157,99 EUR
EAN 4010337270652
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
  • Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
  • Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
  • Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
  • Compensazione automatica della controluce.
  • Taratura automatica del bianco.
  • Regolazione automatica del guadagno (AGC).
  • Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
  • Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Elemento di ripresa dell'immagine:
Sensore CCD 0,85 cm (1/3″)

Obiettivo grandangolare:
150°

Campo di rilevamento visibile:
100°

Campo rilevabile (con orientamento di 20°):
140°

Sistema dei colori:
PAL

Elementi dell'immagine:
500 (H) x 582 (V)

Risoluzione orizzontale:
380 linee TV

Soglia di commutazione da colore a B/N:
1 lx

Sensibilità luminosa nel servizio B/N:
0,1 lx

Tempo di esposizione diaframma elettronico:
fino a 1/100000 s

Filtro IR:
Integrato

Altezza di montaggio consigliata della telecamera:
1,50 m

Dimensioni
Senza videocamera:
L 110 x H 253 x P 19 mm
con videocamera:
L 110 x H 253 x P 40 mm
Targhette:
L 62 x H 18 mm

Avvisi

  • I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Citofono esterno Video sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1269 ..
1270 ..

PDF, 115 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download