Amplificatore di potenza a LED universale AMG System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2383 00
2383 00
149,50 EUR
EAN 4010337031383
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
  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori elettronici per lampade alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade alogene, lampade fluorescenti compatte o LED AT.
  • Il comando avviene attraverso il dimmer installato a monte.
  • Alimentazione dei carichi collegati attraverso linea del carico comune.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Potenza allacciata a 45 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
50 - 100 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
200 W
Lampade a incandescenza:
210 - 420 W
Lampade alogene AT:
210 - 420 W
Trasformatori Tronic:
210 - 420 W
Trasformatore con avvolgimento:
210 - 420 VA

Lunghezza della linea
Carico:
max 100 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 45°C, ridurre il carico collegato.
  • Il carico massimo e il numero degli amplificatori di potenza dipende dal dimmer. Nell'allegato tecnico o nelle istruzioni per l'uso si trova un elenco di riferimento.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Tavolo: anticipo di fase + ritardo di fase
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Amplificatore di potenza a LED universale AMG
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2383 00

PDF, 898 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download