Sensore energia radio eNet 1 modulo Mini

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5471 00
5471 00
EUR
EAN 4010337774365
UI 1/5
SP 42
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
  • I sensori energia eNet a radiofrequenza consentono la trasmissione a radiofrequenza di valori di tensione, corrente ed energia al server eNet.
  • Rilevamento di corrente e tensione dell'utenza collegata.
  • Calcolo della potenza attiva, della potenza reattiva, della potenza apparente e dell'energia elettrica.
  • Trasmissione di telegrammi dei valori misurati al server eNet in base agli eventi o temporizzata.
  • Sincronizzazione dell’ora con il server eNet.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Campo di misura
Energia elettrica:
da 0 mA a 16 A
Potenza elettrica:
da 0 a 3680 W
Consumo di energia:
0 ... 99999 kWh

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Corrente nominale assorbita dal carico:
16 A

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Dimensioni:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore energia a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5471 00

PDF, 888 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download