Modulo dimmer rotativo a LED universale Standard System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2450 00
2450 00
88,33 EUR
EAN 4010337031406
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
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Impostazione automatica del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,35 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 60 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 120 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 60 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 210 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 210 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 60 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 60 VA

Lunghezza della linea
Carico:
max 100 m

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073

Profondità di montaggio:
24 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo dimmer rotativo LED universale Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 2450 00

PDF, 429 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download