Modulo pulsante a tirante 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte
Cod. art. 0165 00
0165 00
23,08 EUR
EAN 4010337165002
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 10/2025.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
30 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Contatto di chiusura, 1 polo con contatto di segnalazione a parte
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo pulsante a tirante per funzione contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Cod. art. 0165 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download