Salvavita 30 mA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2664 01
2664 01
163,17 EUR
EAN 4010337011897
UI 1
SP 03
bianco puro brillante
Cod. art. 2664 03
2664 03
163,17 EUR
EAN 4010337011903
UI 1
SP 03
bianco puro satinato
Cod. art. 2664 27
2664 27
163,17 EUR
EAN 4010337011910
UI 1
SP 03
antracite
Cod. art. 2664 28
2664 28
163,83 EUR
EAN 4010337011927
UI 1
SP 03
color alluminio
Cod. art. 2664 26
2664 26
165,48 EUR
EAN 4010337011934
UI 1
SP 03
nero opaco
Cod. art. 2664 005
2664 005
165,48 EUR
EAN 4010337037064
UI 1
SP 03
grigio opaco
Cod. art. 2664 015
2664 015
165,48 EUR
EAN 4010337085232
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale:
16 A

Corrente di guasto nominale:
30 mA

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira.
  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download