Trasmettitore manuale RF 2 moduli per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 5122 00
5122 00
103,05 EUR
EAN 4010337017226
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Con i trasmettitori manuali RF per KNX il comando diventa mobile: da qualunque punto di un'abitazione è possibile attivare comodamente la funzione KNX desiderata via "telecomando". Quando vengono azionati i pulsanti corrispondenti, i trasmettitori manuali RF per KNX inviano dei telegrammi KNX wireless in funzione dei parametri impostati nel programma applicativo caricato. Questi possono essere, ad esempio, telegrammi per la commutazione, per la regolazione della luce o il controllo delle veneziane. È inoltre possibile programmare delle funzioni di encoder (encoder regolazione luce e apparecchi derivati per scene).

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli.
  • Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati.
  • Indicazione di invio e di conferma disattivabile.
  • La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva).
  • Apparecchio alimentato da pile.

Funzione "Commutazione"

  • Funzione bilanciere o pulsante.
  • Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).

Funzione "Regolazione luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità - ON, meno luminosità - OFF).

Funzione "Veneziana"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione).
  • Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile.

Funzioni "Encoder" e "Derivazione scene luce"

  • Funzione bilanciere.
  • Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100% o numero di scena).
  • Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile.

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Tensione nominale:
3 V DC

Pile:
1 x CR 2450N

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Batteria
Tipo:
CR 2450N
Nr. UN:
3091

Avvisi

  • Le pile sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste.

Contenuto della fornitura

  • La pila al litio è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX Radiotrasmettitore manuale RF 2 moduli, 4 moduli
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.

Cod. art. 5122 00
5124 00

ZIP, 226 Kb

Carica


Radiotrasmettitore manuale KNX RF 2 moduli e 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 5122 00
5124 00

PDF, 248 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download