Modulo interruttore a 3 posizioni 16 A 250 V~

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Posizione zero
Cod. art. 0149 00
0149 00
72,52 EUR
EAN 4010337149002
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
  • Ad es. per ventilatori.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
39 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Int. a 3 posizioni
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo int. a 3 posizioni

Cod. art. 0149 00

PDF, 20 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download