Copertura con traversina per temporizzatore e interruttore o pulsante per veneziane

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 0666 66
0666 66
12,82 EUR
EAN 4010337666660
UI 1
SP 13
antracite
Cod. art. 0666 67
0666 67
22,59 EUR
EAN 4010337666677
UI 1
SP 13
color alluminio
Cod. art. 0666 65
0666 65
22,59 EUR
EAN 4010337666653
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Avvisi

  • Sostituendo i vetri con simboli per tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) e veneziana (, ), questa copertura garantisce un impiego universale.

Contenuto della fornitura

  • I vetri con simboli per tempo (da 15 a 120 min o da 30 a 60 min) e veneziana (, ) sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download