Modulo interruttore a tirante 10 AX 250 V~
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Interruttore a 2 poli
Cod. art. 0142 00
0142 00
30,30 EUR
EAN 4010337142003
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 10/2025.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
30 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.
  • Soggetto a disponibilità.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interruttore a 2 poli
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a tirante/pulsante a tirante per circuito interruttore a 2 poli

Cod. art. 0142 00

PDF, 13 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download