Bilanciere con finestra di controllo

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 3290 01
3290 01
5,82 EUR
EAN 4010337041610
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 3290 03
3290 03
5,82 EUR
EAN 4010337041627
UI 10/100
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 3290 27
3290 27
5,82 EUR
EAN 4010337041641
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 3290 28
3290 28
6,34 EUR
EAN 4010337041658
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 3290 26
3290 26
9,59 EUR
EAN 4010337041634
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 3290 005
3290 005
9,59 EUR
EAN 4010337067047
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 3290 015
3290 015
9,59 EUR
EAN 4010337110491
UI 10
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 3290 600
3290 600
16,89 EUR
EAN 4010337045403
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di articolo vecchi/nuovi
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download