Sensore di luminosità e temperatura della scatola del System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
grigio
Cod. art. 5467 00
5467 00
24,27 EUR
EAN 4010337096351
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Scatola sopra intonaco adatta per l’incollaggio del sensore di luminosità e temperatura BT del System 3000.
  • Scatola sopra intonaco in policarbonato, colore simile a RAL 7035.
  • Il coperchio in policarbonato trasparente è stampato in nero con uno spazio libero per il sensore di luminosità.

Dati tecnici

Grado di protezione:
IP66

Temperatura ambiente:
da -15 °C a +55 °C

Dimensioni
L x H x P:
100 x 52 x 37 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


System 3000 housing for brightness and temperature sensor
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Cod. art. 5467 00

PDF, 141 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download