Interfaccia dati USB per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2014 00
2014 00
220,00 EUR
EAN 4010337072928
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Collegamento del PC ai sistemi KNX.
  • Indirizzamento, programmazione e diagnosi dei dispositivi KNX.
  • Compatibile con i prodotti KNX Data Secure.
  • Download rapido delle applicazioni (supporto Long Frame a partire da ETS5).
  • Compatibile con ETS4, ETS5 (e superiori).

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Presa USB:
Tipo B, versione 2.0

Protocollo di trasmissione:
USB 2.0 (compatibile anche con USB 1.1 e USB 3.0)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Compatibile con Gira HomeServer a partire dalla versione 4.9.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2014 00
2024 00

PDF, 238 Kb

Carica


Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.

Cod. art. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Carica


Interfaccia dati USB, Modulo interfaccia dati USB
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7

Cod. art. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download