Presa SCHUKO 16 A 250 V~
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4188 01
4188 01
7,12 EUR
EAN 4010337092872
UI 10/100
SP 21
bianco puro brillante
Cod. art. 4188 03
4188 03
7,12 EUR
EAN 4010337092896
UI 10/100
SP 21
bianco puro satinato
Cod. art. 4188 27
4188 27
7,12 EUR
EAN 4010337092940
UI 10/100
SP 21
antracite
Cod. art. 4188 28
4188 28
8,86 EUR
EAN 4010337092957
UI 10/100
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4188 26
4188 26
13,52 EUR
EAN 4010337092933
UI 10/100
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4188 005
4188 005
13,52 EUR
EAN 4010337092865
UI 10/100
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4188 015
4188 015
13,52 EUR
EAN 4010337092889
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4188 600
4188 600
21,91 EUR
EAN 4010337092964
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0188 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download