Corrente assorbita:
4,5 - 5,0 mA
AC:
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata:
Max. 3 W
Tensione nominale DALI:
16 V DC (tip.)
Corrente di uscita per ciascun sistema DALI:
tip. 128 mA, max 250 mA a breve termine
Corrente del bus garantita per ogni sistema DALI:
148 mA
Numero max unità di alimentazione DALI indirizzabili:
64 per ogni sistema DALI
Numero max sensori DALI indirizzabili:
32 per ogni sistema DALI
Velocità di trasmissione DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Lunghezza cavi tra gateway e unità di alimentazione
Sezione dei conduttori:
max 4 mm²
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C