KNX:
morsetti di collegamento sul linea di comando
Ingressi:
morsetti di collegamento sul linea di comando
Sezione dei conduttori:
max. 4 mm²
Tipo di ingresso:
a potenziale zero
Tensione d’interrogazione
Ingressi per apparecchi derivati:
circa 5 V
Linea degli apparecchi derivati:
max 10 m
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Potere di commutazione:
250 V AC, Σ 16 AX
Massima corrente di accensione:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Carico capacitivo:
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA