Vecchio - Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44
Standard 55, E1, E2

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0266 01
0266 01
13,72 EUR
EAN 4010337266013
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0266 03
0266 03
13,72 EUR
EAN 4010337266037
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0266 27
0266 27
13,72 EUR
EAN 4010337266273
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 0266 28
0266 28
14,26 EUR
EAN 4010337266280
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0266 26
0266 26
17,54 EUR
EAN 4010337266266
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0266 005
0266 005
17,54 EUR
EAN 4010337038085
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 0266 015
0266 015
17,54 EUR
EAN 4010337078418
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 12/2026.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • In combinazione con le placce (da 1 a 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55 e E2 è possibile installare interruttori o deviatori 2 moduli di System 55 con protezione dall’acqua IP44.

Avvisi

  • Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

  • Set di guarnizioni con bilanciere a 2 moduli per interruttori e pulsanti a bilanciere incluso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Moduli e coperture Comando a interruttore e a pulsante Vecchio - Bilanciere a 2 moduli, completo di set di guarnizioni IP44 Standard 55, E1, E2