Modulo dimmer LED universale System 3000 Standard

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5400 00
5400 00
105,79 EUR
EAN 4010337047995
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.
  • Dimmer a pulsante.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale attuatore dimmer 1 canale.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo:Possibilità di impostare il comportamento e la curva caratteristica di regolazione della luce, funzione Soft ON e Soft OFF, funzione fading, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 60 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 120 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 60 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 210 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 210 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 60 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 120 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 60 VA

Lunghezza del cavo
Carico:
max 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540000

RFA, 440 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540000

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo dimmer a LED universale Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5400 00

PDF, 332 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download