Nuovo

Sensore vento Standard

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0913 00
0913 00
331,11 EUR
EAN 4010337913009
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 05/2026.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il sensore vento consente ad es. di alzare la veneziana in base alla forza del vento. Le sensibili lamine della veneziana possono essere così protette in caso di vento.
  • Rilevamento e analisi delle velocità del vento.
  • È possibile regolare 8 intensità del vento.
  • L'allarme vento si attiva 15 secondi dopo il superamento del valore di soglia della forza del vento impostato.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Unità di valutazione: apparecchio sopra intonaco per il montaggio in ambienti interni e asciutti.
  • Trasduttore vento: apparecchio per il montaggio all'esterno.

Dati tecnici

trasduttore vento
Materiale sensore e coppette:
Plastica (ABS), nera
Diametro coppetta:
Ø 134 H 160
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C
Cavo di collegamento:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lunghezza 3 m (allungabile fino a max 50 m)
Grado di protezione:
IP55

Unità di valutazione
Intervallo di preallarme vento:
3,3 ... 24,5 m/s, impostabile su 8 livelli
Contatto di commutazione:
Relè con contatto di chiusura potenziale zero
Caricabilità:
max 2 A
Tensione di esercizio:
230 V AC
Grado di protezione:
IP20

Dimensioni
L x H x P:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Contenuto della fornitura

  • Squadretta di montaggio in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore vento Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 0913 00

PDF, 1.987 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download