Sensore tattile 4.55 Komfort 2 moduli per Gira One e KNX
con bilanciere di messa in servizio

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5042 00
5042 00
162,52 EUR
EAN 4010337110798
UI 1/5
SP 46
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
  • Sensore tattile con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato.
  • Sensore di temperatura integrato.
  • Il sensore tattile è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente. Sono disponibili tre diversi set di bilancieri: set di bilancieri non etichettabili, con campo per etichetta oppure con bilancieri con scritta al laser personalizzabile.
  • Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).
  • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
  • Feedback tattile quando si preme un tasto.
  • Funzioni: on/off, dimmer della luminosità e della temperatura del colore, regolazione del colore, veneziane, encoder, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
  • Commutazione: reazione alla pressione e/o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione.
  • Dimmer della luminosità e temperatura del colore: tempi per attivazione breve e prolungata, diversi livelli di regolazione, ripetizione telegramma per attivazione prolungata, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione.
  • Regolazione del colore: possibilità di impostare il tipo di regolazione del colore, la gamma e i valori cromatici. È possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e ciclo di colori / regolazione della luminosità, il valore iniziale e l'incremento di regolazione e la ripetizione del telegramma per attivazione prolungata.
  • Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
  • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
  • Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
  • Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
  • Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.

Caratteristiche apparecchi derivati regolatore

  • L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
  • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
  • La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.

Funzioni dei LED di stato

  • La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicatore di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicatore della modalità operativa, indicatore di stato del regolatore, indicatore di stato di presenza e indicatore della modifica del valore nominale.
  • Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta.
  • La luminosità del LED di stato può essere regolata su sei livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.
  • Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione.
  • LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore tattile possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme.
  • Illuminazione di orientamento a LED: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo.

Funzioni generali

  • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
  • Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita.
  • Misura della temperatura: misurazioni della temperatura ambiente con un sensore interno, un sensore cablato, un sensore interno e cablato o un sensore interno ed esterno.
  • Misurazione dell’umidità ambientale: misurazione dell’umidità dell’aria ambiente con un sensore interno.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
13,8 mm

Superficie del pulsante:
55 x 55 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
  • Il sensore tattile può essere montato in orizzontale (posizione "normale") oppure in verticale ("ruotato di -90°).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • L’anello portante con viti in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Gira One
Guide/fondamenti del sistema

Fondamenti di sistema

Cod. art.

PDF, 49.075 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Sensor tattile 4 Standard / Komfort System 55
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.5

Cod. art. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Carica


Sensor tattile 4.55 Komfort per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.166 Kb

Carica


Sensor tattile 4.55 Standard / Komfort per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.177 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download