Scatola sopra intonaco, struttura piatta
1 modulo per Standard 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 0219 01
0219 01
9,26 EUR
EAN 4010337219019
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 0219 03
0219 03
9,26 EUR
EAN 4010337219033
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0219 04
0219 04
9,26 EUR
EAN 4010337219040
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
  • Per pulsante con bassa tensione fino a 42 V e utilizzo di trasmettitore radio a parete.

Dati tecnici

Dimensioni
L x H x P:
91,5 x 91,5 x 15 mm

Avvisi

  • Non adatto per passaggio dei cavi e canali.

Contenuto della fornitura

  • La placcanonè in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download