Pannello tattile System 3000
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5365 01
5365 01
89,93 EUR
EAN 4010337096856
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5365 03
5365 03
89,93 EUR
EAN 4010337096863
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5365 27
5365 27
89,93 EUR
EAN 4010337096887
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5365 28
5365 28
93,06 EUR
EAN 4010337096894
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5365 26
5365 26
97,74 EUR
EAN 4010337096870
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5365 005
5365 005
97,74 EUR
EAN 4010337096917
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5365 015
5365 015
97,74 EUR
EAN 4010337107071
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5365 600
5365 600
106,45 EUR
EAN 4010337096900
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
  • Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziane System 3000.
  • Funzione di blocco, con modulo di controllo veneziane System 3000.
  • Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
  • Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Cod. art.

PDF, 9.766 Kb

Carica


Touch top unit
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 5365 ..

PDF, 391 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download