Scatola di collegamento apparecchi Kaiser con bordo di contenimento

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2494 00
2494 00
EUR
EAN 4010337031260
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
Profondità di montaggio:
61 mm

Ø foro di fresatura:
68 mm

Per spessore piastra:
7 - 40 mm

Avvisi

  • N. d'ordine Kaiser 9064-01

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download