Modulo interruttore relè System 3000

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5403 00
5403 00
EUR
EAN 4010337048282
UI 1/5
SP 02
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
  • Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
  • Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
  • Commutazione adattativa punto zero.
  • Collegamento di apparecchi derivati possibile.
  • Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
  • Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
  • Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

  • Canale dell'attuatore On/Off 1 modulo o attuatore di riscaldamento 1 modulo.
  • Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
  • Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
  • Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
  • Rilevamento della temperatura.
  • Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento contatto NO/NC, funzione scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX.
  • Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene).

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
da 0,1 a 0,5 W

Corrente di commutazione carico ohmico:
16 A (AC1)

Potenza allacciata a 35 °C
Lampade AT a LED:
tip. 400 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 500 W
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatori Tronic:
1500 W
Trasformatore con avvolgimento:
1000 VA
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1200 VA

Corrente di commutazione motori:
6 A

Carico capacitivo:
920 VA (115 µF)

Tempo di disinserimento ritardato:
senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +45 °C

Avvisi

  • In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

RFA, 436 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 540300

IFC, 15 Kb

Carica


Modulo interruttore relè
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5403 00

PDF, 512 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download