Scatola di installazione Gira E2 per tipo di montaggio piatto

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
1 modulo
Cod. art. 2896 00
2896 00
3,92 EUR
EAN 4010337066514
UI 1
SP 11
2 moduli
Cod. art. 2897 00
2897 00
5,86 EUR
EAN 4010337066521
UI 1
SP 11
3 moduli
Cod. art. 2898 00
2898 00
7,87 EUR
EAN 4010337066538
UI 1
SP 11
4 moduli
Cod. art. 2899 00
2899 00
9,83 EUR
EAN 4010337066545
UI 1
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Placca E2 bianco puro brillante

placca 1-m piatto

Placca E2 bianco puro satinato

placca 1-m piatto

Placca E2 antracite

placca 1-m piatto

Placca E2 grigio opaco

placca 1-m piatto

Placca E2 nero opaco

placca 1-m piatto

Placca E2 color alluminio

placca 1-m piatto

Placca E2 acciaio inox

placca 1-m piatto

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Mediante la scatola di installazione Gira e la placca per montaggio piatto è possibile installare con montaggio piatto il programma di interruttori Gira E2 sulla parete.
  • Per il montaggio da incasso in una parete piena, la scatola di installazione viene applicata in una scatola da incasso, che viene poi inserita nella parete.

Dati tecnici

Dimensioni
1 modulo:
L 84 x H 84 x P 60,5 mm
2 moduli:
L 84 x H 155 x P 60,5 mm
3 moduli:
L 84 x H 226 x P 60,5 mm
4 moduli:
L 84 x H 297,5 x P 60,5 mm

Avvisi

  • La scatola non possiede fermacavi.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 289900

RFA, 316 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 289900

IFC, 12 Kb

Carica


Download (en)


E2 device box
Installation instructions

Dimensions of the E2 device box 1 - 4-gang.

Cod. art.

PDF, 177 Kb

Carica


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Cod. art.

PDF, 222 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download