Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo
vecchia generazione di prese

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
blu, 1,8 mA
Cod. art. 0497 12
0497 12
17,14 EUR
EAN 4010337497127
UI 1/5
SP 01
Rosso, 1,14 mA
Cod. art. 0497 13
0497 13
17,14 EUR
EAN 4010337497134
UI 1/5
SP 01
LED bianco, 0,5 mA
Cod. art. 0497 19
0497 19
17,14 EUR
EAN 4010337881810
UI 1/5
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

nuova generazione di prese

SCHUKO spia c. + CT SCHUKO CC spia contr. + SP

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Parte di ricambio per 0452 xx e 2763 xx.
  • Gli elementi di illuminazione sono compatibili solo come parte di ricambio per la vecchia generazione SCHUKO.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
Home Moduli da incasso, accessori Elementi di illuminazione Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con spia di controllo vecchia generazione di prese