Attuatore dimmer a radiofrequenza eNet 4 canali
4 x 250 W/VA

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5431 00
5431 00
506,24 EUR
EAN 4010337774266
UI 1
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

server AMG mod.ricevente RF AMG

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tramite una linea dati, l’attuatore dimmer a radiofrequenza eNet riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente a radiofrequenza eNet o dal server eNet.
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato delle uscite tramite LED.
  • Segnale di risposta ai sensori a radiofrequenza eNet.
  • Possibilità di collegamento in parallelo di più uscite per carichi fino a 950 W.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Metodo di regolazione luce.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza dissipata:
Max. 8 W

Stand-by per ogni uscita:
Max. 0,3 W

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Potenza allacciata per uscita
Lampade a incandescenza:
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
tip. 3 fino a 50 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 50 W

Uscite collegate in parallelo fino al fattore di utilizzo di max. 95 %:
max 950 W a 230 V AC, 50/60 Hz

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Avvisi

  • Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 543100

IFC, 163 Kb

Carica


Attuatore dimmer a radiofrequenza 4 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5431 00

PDF, 611 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download