Modulo ricevente a radiofrequenza eNet

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 5452 00
5452 00
105,47 EUR
EAN 4010337774303
UI 1
SP 42
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
  • Il modulo ricevente a radiofrequenza eNet è un ricevitore a radiofrequenza per max 32 moduli eNet montati in serie.
  • Funzionamento con tensione di alimentazione.
  • Antenna integrata.
  • Antenna esterna collegabile in caso di condizioni di montaggio sfavorevoli.

Dati tecnici

Tensione nominale:
12 V DC SELV

Corrente assorbita:
15 mA

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Linea dati:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lunghezza della linea dati:
max 3 m

Numero di moduli eNet AMG:
max. 32

Avvisi

  • L'omologazione della radiofrequenza è valida per gli stati della UE e dell'EFTA.
  • In caso di montaggio in quadri di distribuzione o distribuzioni secondarie con scatola di metallo è necessaria un'antenna supplementare. L'antenna supplementare deve essere posizionata all'esterno della scatola di metallo.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema radio Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo ricevente a radiofrequenza
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download