Modulo scatola di allacciamento rete cat.6A, 2 moduli
Tecnica a morsetti mordenti

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2452 00
2452 00
43,70 EUR
EAN 4010337881797
UI 1
SP 01
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

cop. UAE/IAE + rete Copert. CT rete UAE/IAE

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Scatola di allacciamento rete schermata cat.6A con due prese di collegamento RJ45 (8/8) per velocità di trasmissione dati Ethernet fino a 10 Gbit secondo IEEE 802.3an.
  • Uscita inclinata a 45° per il montaggio in canale portautenze, serbatoio a pavimento e da incasso.
  • Passacavo possibile da tutte le direzioni a passi di 8 x 45°.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
33 mm

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 245200

RFA, 456 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 245200

IFC, 15 Kb

Carica


Download (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download