Presa salvavita 30 mA con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2677 01
2677 01
177,31 EUR
EAN 4010337011941
UI 1
SP 03
bianco puro brillante
Cod. art. 2677 03
2677 03
177,31 EUR
EAN 4010337011958
UI 1
SP 03
bianco puro satinato
Cod. art. 2677 27
2677 27
177,31 EUR
EAN 4010337011965
UI 1
SP 03
antracite
Cod. art. 2677 28
2677 28
180,03 EUR
EAN 4010337011972
UI 1
SP 03
color alluminio
Cod. art. 2677 26
2677 26
181,69 EUR
EAN 4010337011989
UI 1
SP 03
nero opaco
Cod. art. 2677 005
2677 005
181,69 EUR
EAN 4010337037071
UI 1
SP 03
grigio opaco
Cod. art. 2677 015
2677 015
181,69 EUR
EAN 4010337085249
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale:
16 A

Corrente di guasto nominale:
30 mA

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
  • I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download