Modulo pulsante a chiave 10 A 250 V~per tutti i semicilindri sagomati DIN

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Pulsante a 1 polo (anche pulsante di gruppo)
Cod. art. 0163 00
0163 00
60,75 EUR
EAN 4010337163008
UI 1/5
SP 02
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
Profondità di montaggio:
40 mm

Avvisi

  • Non adatto per il montaggio in scatole sopra intonaco.
  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchio derivato.
  • Solo per fissaggio a viti.

Contenuto della fornitura

  • Il cilindro della serraturanonè in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante/commutatore a 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a chiave per controllo veneziane pulsante/commutatore a 1 polo

Cod. art. 0163 00

PDF, 17 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download