Modulo di compensazione LED

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2375 00
2375 00
36,22 EUR
EAN 4010337031369
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Consente il funzionamento di lampade LED HV regolabili con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira.
  • Evita l’accensione di lampade LED HV quando sono spente con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase e con interruttori con elemento di illuminazione fino a 3 mA.
  • Migliora il comportamento di regolazione luce di lampade LED HV con dimmer Gira Tronic o dimmer universali Gira che funzionano con anticipo di fase.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza dissipata:
Max. 2 W

Temperatura scatola:
max +65°C (tc)

Lunghezza del cavo:
circa 15 cm

Dimensioni
L x H x P:
43 x 11,5 x 28,5 mm

Avvisi

  • Utilizzabile anche per i dimmer 0305 00 e 2390 00 presenti in sede di montaggio.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo di compensazione LED
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2375 00

PDF, 752 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download