Relè disgiuntore 2 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
ad incasso
Cod. art. 0382 00
0382 00
EUR
EAN 4010337382003
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando contemporaneo di più azionamenti veneziana.
  • Ogni relè disgiuntore disaccoppia elettricamente due azionamenti.
  • Con due ingressi per apparecchi derivati per il comando singolo delle veneziane e un ingresso centrale per la funzione centrale, ad es. di un timer o per implementare comandi centralizzati nella suddivisione su più salvavita.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz

Corrente di commutazione:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100% ED

Collegamenti
Alimentazione:
2 morsetti a vite
Centrale:
2 morsetti a vite
Azionamento 1, 2:
Ognuno 2 morsetti a vite
Apparecchio derivato 1, 2:
Ognuno 1 morsetto a vite

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Profondità di montaggio:
21,5 mm

Avvisi

  • Il relè disgiuntore da incasso viene montato in una scatola di installazione. (Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.)

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Product database for Powernet articles
Product database

Version 1.0 (09/2001).

Cod. art.

VD1, 205 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download