Regolatore della temperatura ambiente System 3000 BT
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5394 01
5394 01
141,32 EUR
EAN 4010337055273
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5394 03
5394 03
141,32 EUR
EAN 4010337055280
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5394 27
5394 27
141,32 EUR
EAN 4010337055464
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5394 26
5394 26
147,62 EUR
EAN 4010337055457
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5394 28
5394 28
145,11 EUR
EAN 4010337055525
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5394 005
5394 005
147,62 EUR
EAN 4010337055679
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5394 015
5394 015
147,62 EUR
EAN 4010337087328
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5394 600
5394 600
154,68 EUR
EAN 4010337055655
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Climatizzazione System 3000

mod.RTA S3000 + collegam.sens.

Modulo interruttore System 3000

mod.int.relè S3000

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando e programmazione con dispositivo terminale (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.

Funzioni sul pannello

  • L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
  • Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
  • Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
  • Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata).
  • Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
  • Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
  • Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
  • Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura.
  • Blocco comandi.
  • Funzione di protezione valvola.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili.
  • Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura).
  • Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti.
  • Possibilità di blocco del comando a livello locale.
  • Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth®.
  • Valori di temperatura minima e massima regolabili.
  • Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli.
  • La combinazione del pannello 5393xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).
  • Il presente dispositivo di controllo fornisce le funzioni di controllo seguenti: TW(0,2,3,0,0,0,0,0)

Dati tecnici

Precisione dell’orologio al mese:
± 10 s

Autonomia:
circa 4 h

Frequenza del segnale:
Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione:
max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione:
tip. 10 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Aggiornamento dell’ora e della data quando si è connessi con l’app Gira System 3000.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Regolatore della temperatura ambiente Display, Regolatore della temperatura ambiente BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5393 ..
5394 ..

PDF, 634 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download