Attuatore termico 24 V AC

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2179 00
2179 00
51,76 EUR
EAN 4010337016731
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione dei singoli ambienti.
  • Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore.
  • Indicatore di stato aperto o chiuso.
  • Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio.
  • Chiuso a riposo.

Dati tecnici

Tensione di esercizio:
24 V AC/DC

Potenza assorbita:
Circa 1 W

Corsa della valvola:
4 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a 60 °C

Forza di attuazione:
100 N

Grado di protezione:
IP54

Cavo di collegamento
Sezione:
2 x 0,75 mm²
Lunghezza:
1 m

Dimensioni
L x H x P:
58 x 58 x 45 mm

Contenuto della fornitura

  • Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download