Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE ecc.).
Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.
Dati tecnici
Grado di protezione:
IP41
Dimensioni
Alluminio pressofuso:
L 112 x H 112 x P 61,5 mm
aspetto in acciaio inox opaco:
L 112 x H 112 x P 63,9 mm
Avvisi
Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.
Dimensionin mm
Alluminio pressofuso:
B 112
H 112
T 61,5
aspetto in acciaio inox opaco:
B 112
H 112
T 63,9
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.