Presa danese 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4422 01
4422 01
22,92 EUR
EAN 4010337092308
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4422 03
4422 03
22,92 EUR
EAN 4010337092322
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4422 27
4422 27
22,92 EUR
EAN 4010337092346
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4422 28
4422 28
24,26 EUR
EAN 4010337092353
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4422 26
4422 26
29,13 EUR
EAN 4010337092339
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4422 005
4422 005
29,13 EUR
EAN 4010337092292
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4422 015
4422 015
29,13 EUR
EAN 4010337092315
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
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download