Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~
con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), completa di placca
per scatola di installazione da incasso 1 modulo
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a 45 °C
Avvisi
Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.