Pulsante con bilanciere, 2 moduli non stampato/simboli freccia per Gira One e KNX
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5175 01
5175 01
EUR
EAN 4010337090816
UI 1/5
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 5175 03
5175 03
EUR
EAN 4010337090823
UI 1/5
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 5175 27
5175 27
EUR
EAN 4010337090830
UI 1/5
SP 06
antracite
Cod. art. 5175 28
5175 28
EUR
EAN 4010337090847
UI 1/5
SP 06
color alluminio
Cod. art. 5175 26
5175 26
EUR
EAN 4010337090854
UI 1/5
SP 06
nero opaco
Cod. art. 5175 005
5175 005
EUR
EAN 4010337090861
UI 1/5
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 5175 015
5175 015
EUR
EAN 4010337090885
UI 1/5
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 5175 600
5175 600
EUR
EAN 4010337090878
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Pulsante di comando del sistema Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
  • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze di ombreggiamento e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensione di prova:
4 kV (linea bus KNX/EIB)

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
15 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA)
  • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante, bilanciere per Gira One
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download