Bilanciere 2 moduli con simboli frecce e finestra di controllo
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5386 01
5386 01
13,88 EUR
EAN 4010337111672
UI 1/5
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 5386 03
5386 03
13,88 EUR
EAN 4010337111689
UI 1/5
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 5386 27
5386 27
13,88 EUR
EAN 4010337111696
UI 1/5
SP 02
antracite
Cod. art. 5386 28
5386 28
16,83 EUR
EAN 4010337111702
UI 1/5
SP 02
color alluminio
Cod. art. 5386 26
5386 26
18,89 EUR
EAN 4010337111719
UI 1/5
SP 02
nero opaco
Cod. art. 5386 005
5386 005
18,89 EUR
EAN 4010337111726
UI 1/5
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 5386 015
5386 015
18,89 EUR
EAN 4010337111733
UI 1/5
SP 02
acciaio inox
Cod. art. 5386 600
5386 600
22,48 EUR
EAN 4010337111740
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Bilancieri di comando come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
  • Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download